TeSys Deca - contactor coil - LXD1 - 220 V AC 50/60 Hz for 9… 38 A contactor
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
TeSys Deca - contactor coil - LXD1 - 220 V AC 50/60 Hz for 9… 38 A contactor
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LXD1M7 |
ประเภทสินค้า | contactor coil |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 67.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys D |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 4.5 x 6.3 x 4 cm |