TeSys Deca contactor , 4P(2 NO + 2 NC) , AC-1 <lt/>= 440V, 60 A 220V AC 50/60 Hz coil
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
TeSys Deca contactor , 4P(2 NO + 2 NC) , AC-1 <lt/>= 440V, 60 A 220V AC 50/60 Hz coil
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LC1D40008M7 |
ประเภทสินค้า | contactor |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 1.47 kg |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys D |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 11.2 x 13.5 x 15.2 cm |