Regulated Power Supply, 100-240V AC, 24V 5 A, single phase, Optimized
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
Regulated Power Supply, 100-240V AC, 24V 5 A, single phase, Optimized
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDMST |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ABLS1A24050 |
ประเภทสินค้า | power supply |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 696.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Phaseo ABL7, ABL8 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 5 x 17.5 x 18 cm |