Miniature circuit breaker (MCB), Square D QOvs, 1P, 20A, C curve, 6000A (IEC/EN 60898-1)
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
Miniature circuit breaker (MCB), Square D QOvs, 1P, 20A, C curve, 6000A (IEC/EN 60898-1)
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | QO120VSC6T |
ประเภทสินค้า | Miniature Circuit-Breaker |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 1.22 g |
Show Accessory | ไม่ |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | QOE, QOvs, QObvs, FQ |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 86.3 x 18.7 x 81 mm |
Pincode Group | Thailand |