PratiKa wander socket - straight - 32 A - 3P + N + E - 380...415 V AC - IP44
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
PratiKa wander socket - straight - 32 A - 3P + N + E - 380...415 V AC - IP44
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | PKF32M435 |
ประเภทสินค้า | wander socket |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 279.24 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | PratiKa |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 7 x 11 x 18 cm |