ไพล็อทแลมป์, พลาสติก, อำพัน, 22 มม., มี LED ติดตั้งในตัว, 110 V AC/DC
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
ไพล็อทแลมป์, พลาสติก, อำพัน, 22 มม., มี LED ติดตั้งในตัว, 110 V AC/DC
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
- This Harmony XA2 orange pilot light with integral LED is supplied with 110V AC
- This single component pilot light provides clear visual feedback on the status of your machines
- It is easily installed into a standard 22mm diameter panel cut-outs and connected to control circuits with classic screw-clamp connections
- It is clearly distinguishable visually at a distance due to clear colors and illumination via integral LEDenabling complex machine statuses to be read at a glance
- It has an IP40 protection index
- It has high endurance LED lighting for less replacement and process downtimes
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XA2EVF5LC |
ประเภทสินค้า | Monolithic pilot light |
ประเภทสินค้า | Harmony Easy XA2E |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 21.6 g |
สี | Amber |
Range of Product | Harmony Easy XA2 |
Supply Voltage | 110 V AC/DC |
ชื่อสินค้าโดยย่อ | XA2 |
ชนิดของสินค้า | Pilot Light |
กลุ่มสินค้า | Harmony Easy XA2E |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 2.9 x 2.9 x 5.3 cm |