Square D Classic Main Lug Load Center - 250A - surface mounted - 48 ways
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
Square D Classic Main Lug Load Center - 250A - surface mounted - 48 ways
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | QO3-250L48G/SN |
ประเภทสินค้า | Load Center |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 0 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Square D Load Center (TH) |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 130 x 381 x 755 mm |
Pincode Group | Thailand |