Safety switch, general duty, fusible, 100A, 3 wire, 2 poles, 1 neutral, 30hp, 240VAC, Type 3R, bolt on hub provision
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
Safety switch, general duty, fusible, 100A, 3 wire, 2 poles, 1 neutral, 30hp, 240VAC, Type 3R, bolt on hub provision
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCCB |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | D223NRB |
ประเภทสินค้า | Single Throw Safety Switch |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 7.076 kg |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | General Duty Safety Switches |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 18.542 x 27.432 x 50.8 cm |