calcPageSize())"
/>
calcPageSize())"
class="absolute inset-0 object-contain object-center w-full m-auto max-h-screen-75"
:class="{ 'cursor-pointer': !fullscreen }"
width="700"
height="700"
:loading="active!==index ? 'lazy' : 'eager'"
:src="fullscreen ? image.full : image.img"
x-transition.opacity.duration.500ms x-show="active===index"
/>
calcActive())">
NSXm100F 36kA AC 3P 25A TMD BUSBAR
C11F3TM025B
รายละเอียดสินค้า
Activity |
PPCCB |
หมายเลขส่วนประกอบ |
C11F3TM025B |
[In] ค่าพิกัดกระแสDC (AT) |
25 A |
จำนวนขั้ว |
3P |
ประเภทสินค้า |
MCCB NSX CB |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย |
Incl. Tax |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) |
1.15 kg |
ฉลาก Green Premium |
ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส |
F (36 kA) |
หน่วยการทริป |
25-25 A at 40 deg C |
ชนิดของสินค้า |
Circuit Breakers |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ |
8 x 13.7 x 8.1 cm |
ขนาดเฟรม (AF) |
100 A |
Pincode Group |
Thailand |
ข้อมูลผู้ขาย
Documents
รีวิว