calcPageSize())"
/>
calcPageSize())"
class="absolute inset-0 object-contain object-center w-full m-auto max-h-screen-75"
:class="{ 'cursor-pointer': !fullscreen }"
width="700"
height="700"
:loading="active!==index ? 'lazy' : 'eager'"
:src="fullscreen ? image.full : image.img"
x-transition.opacity.duration.500ms x-show="active===index"
/>
calcActive())">
NSX100B 25kA AC 3P3D 32A TMD
C10B3TM032
รายละเอียดสินค้า
Activity |
PPCCB |
หมายเลขส่วนประกอบ |
C10B3TM032 |
[In] ค่าพิกัดกระแสDC (AT) |
32 A |
จำนวนขั้ว |
3P |
ประเภทสินค้า |
MCCB NSX CB |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย |
Incl. Tax |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) |
1.888 kg |
ฉลาก Green Premium |
ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส |
B (25 kA) |
หน่วยการทริป |
32-32 A at 40 deg C |
ชนิดของสินค้า |
Circuit Breakers |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ |
20 x 12 x 15 cm |
ขนาดเฟรม (AF) |
100 A |
Pincode Group |
Thailand |
ข้อมูลผู้ขาย
Documents
รีวิว