calcPageSize())"
/>
calcPageSize())"
class="absolute inset-0 object-contain object-center w-full m-auto max-h-screen-75"
:class="{ 'cursor-pointer': !fullscreen }"
width="700"
height="700"
:loading="active!==index ? 'lazy' : 'eager'"
:src="fullscreen ? image.full : image.img"
x-transition.opacity.duration.500ms x-show="active===index"
/>
calcActive())">
mini Opale surface enclosure - IP 30 - 1 x 8 modules - without door
13398
รายละเอียดสินค้า
Activity |
HDCFD |
หมายเลขส่วนประกอบ |
13398 |
ระยะเวลาประกันสินค้า |
18 months |
ประเภทสินค้า |
Opale |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย |
รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ |
PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ |
1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) |
220 g |
ชนิดของสินค้า |
Modular Enclosures |
กลุ่มสินค้า |
Opale |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ |
16 x 15.5 x 6 cm |
ข้อมูลผู้ขาย
Documents
รีวิว