Mechanical interlock, TeSys Deca contactors LC1D09-D38 LC1DT20-DT40
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
Mechanical interlock, TeSys Deca contactors LC1D09-D38 LC1DT20-DT40
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LAD9V2 |
ประเภทสินค้า | mechanical interlock |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 10.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys D |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 2 x 8 x 11.1 cm |