Linergy FT - Comb busbar - 63 A - 3 tap-offs - 45 mm pitch
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
Linergy FT - Comb busbar - 63 A - 3 tap-offs - 45 mm pitch
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | GV2G345 |
ประเภทสินค้า | comb busbar |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 58.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys D |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 1 x 3.5 x 13.5 cm |