One symmetric mounting rail perforated 35x7.2 mm L2000 mm type B, Order by Multiples of 10 units
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
One symmetric mounting rail perforated 35x7.2 mm L2000 mm type B, Order by Multiples of 10 units
รวมภาษี
รวมภาษี
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPUES |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | NSYSDR200BD |
ประเภทสินค้า | rail |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 596.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Linergy TR terminals blocks |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 1.5 x 3 x 200 cm |