Harmony, Modular 3-phase supply control relay, 8 A, 2 CO, 183…528 V AC
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
Harmony, Modular 3-phase supply control relay, 8 A, 2 CO, 183…528 V AC
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | RM22TG20 |
ประเภทสินค้า | 3-phase control relay |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 103.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony Control Relays |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 2.5 x 8.2 x 9.5 cm |