Harmony XB7, Monolithic pilot light, plastic, clear, Ø22, integral LED, 24 V AC/DC
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
Harmony XB7, Monolithic pilot light, plastic, clear, Ø22, integral LED, 24 V AC/DC
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XB7EV07BP |
ประเภทสินค้า | pilot light |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 18 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB7 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 5.5 x 3 x 3 cm |