Harmony XB7, Monolithic illuminated push button, plastic, red, Ø22, integral LED, spring return, 230 V AC, 1 NC
รวมภาษี
รวมภาษี
All Sellers
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
Harmony XB7, Monolithic illuminated push button, plastic, red, Ø22, integral LED, spring return, 230 V AC, 1 NC
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XB7NW34M2 |
ประเภทสินค้า | illuminated push-button |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 25.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB7 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 6 x 3.2 x 3.2 cm |