Harmony XB5, Illuminated push button, plastic, flush, green, Ø22, spring return, 24 V AC/DC, 1 NO + 1 NC
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
Harmony XB5, Illuminated push button, plastic, flush, green, Ø22, spring return, 24 V AC/DC, 1 NO + 1 NC
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XB5AW33B5 |
ประเภทสินค้า | illuminated push-button |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 55.56 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB5 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 3.5 x 5.5 x 8.5 cm |