Harmony XB4, Push button, metal, flush, white, Ø22, spring return, unmarked, 1 NO
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
Harmony XB4, Push button, metal, flush, white, Ø22, spring return, unmarked, 1 NO
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XB4BA11 |
ประเภทสินค้า | push-button |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 80.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB4 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 9.1 x 3.6 x 5.4 cm |