Harmony XB4, Single contact block with body/fixing collar, metal, screw clamp terminal, 1 NO
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
Harmony XB4, Single contact block with body/fixing collar, metal, screw clamp terminal, 1 NO
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZB4BZ101 |
ประเภทสินค้า | complete body/contact assembly |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 52.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB4 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 4.4 x 3.4 x 5.4 cm |