Activity |
PPCCB |
หมายเลขส่วนประกอบ |
EZS100E3032 |
ประเภทการควบคุม |
Toggle |
[In] ค่าพิกัดกระแสDC (AT) |
32 A |
Mô tả đầu cực |
3P |
ประเภทสินค้า |
Circuit breaker |
ประเภทสินค้า |
EasyPact EZS |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย |
รวมภาษี |
ความถี่สัญญาณ |
50/60 Hz |
ความทนทานทางกล |
13000 cycles conforming to EN/IEC 60947-2,20000 cycles conforming to GB 14048.2 |
ความทนทานทางไฟฟ้า |
4000 cycles 415 V In/2 conforming to EN/IEC 60947-2,8000 cycles 400 V In conforming to GB 14048.2 |
หน่วยบรจุภัณฑ์ |
PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ |
1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) |
869 g |
จำนวนขั้ว |
3 P |
ชื่อสินค้าโดยย่อ |
EZS100E |
ค่าพิกัดกระแส |
E (25 kA) |
หน่วยการทริป |
32 A |
ชนิดของสินค้า |
Circuit Breakers |
กลุ่มสินค้า |
EasyPact EZS |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ |
158.07 x 118.45 x 99.79 cm |
ขนาดเฟรม (AF) |
100 A |
ประเภทการทริป |
Fixed |