calcPageSize())"
/>
calcPageSize())"
class="absolute inset-0 object-contain object-center w-full m-auto max-h-screen-75"
:class="{ 'cursor-pointer': !fullscreen }"
width="700"
height="700"
:loading="active!==index ? 'lazy' : 'eager'"
:src="fullscreen ? image.full : image.img"
x-transition.opacity.duration.500ms x-show="active===index"
/>
calcActive())">
คาปาซิเตอร์ รุ่น EasyCan - 15/18 kvar - 440 V - 50/60Hz
BLRCS150A180B44
คำอธิบาย
- EasyCan capacitor are designed to work in slightly polluted netwroks with Detuned reactors
- These capacitors are used for standard operating conditionsand when no significant non-linear loads are present
- These capacitor are the right choice to maximize the savings in an electrical system which is stable
- This capacitor provides a rated output power of 15 kVar at 440V AC50 Hz
- Fastening assured by a ClampTite terminal
- This component meet the standards IEC 60831-1 and IEC 60831-2
- The case product weight is 1.3 kg
รายละเอียดสินค้า
Activity |
DPLVP |
หมายเลขส่วนประกอบ |
BLRCS150A180B44 |
ระยะเวลาประกันสินค้า |
18 months |
ประเภทสินค้า |
Standard duty capacitor |
ประเภทสินค้า |
EasyCan |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย |
รวมภาษี |
ความถี่สัญญาณ |
50/60 Hz |
หน่วยบรจุภัณฑ์ |
PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ |
1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) |
1.716 kg |
ค่าพิกัดกระแส |
25kA |
ชนิดของสินค้า |
Capacitor |
กลุ่มสินค้า |
EasyCan |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ |
8 x 8 x 28 cm |
เฟส |
3-Phase |
พารามิเตอร์ไฟฟ้า ที่ 50 Hz |
15.00 kvar |
พารามิเตอร์ไฟฟ้า ที่ 60 Hz |
18.00 kvar |
Rated Voltage |
440 V |
ข้อมูลผู้ขาย
Documents
รีวิว