สวิตซ์ Emergency ดอกเห็ด ขนาดหัว 30 มม. non trigger - turn release ติดตั้งบนรู 22 มม. 1NC สีแดง
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
สวิตซ์ Emergency ดอกเห็ด ขนาดหัว 30 มม. non trigger - turn release ติดตั้งบนรู 22 มม. 1NC สีแดง
รวมภาษี
รวมภาษี
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XA2ES442 |
ประเภทสินค้า | Complete emergency switching off push-button |
ประเภทสินค้า | Harmony Easy XA2E |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
ความทนทานทางกล | 100000 cycles |
ความทนทานทางไฟฟ้า | 500000 cycles, AC-15, 3 A at 230 V, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-4 |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 53 g |
Contacts Type and Composition | 1NC |
สี | Black |
Button Type | Emergency |
Range of Product | Harmony Easy XA2 |
Type of Operator | Turn Release |
ชื่อสินค้าโดยย่อ | XA2 |
ชนิดของสินค้า | Push Button |
กลุ่มสินค้า | Harmony Easy XA2E |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 7.5 x 4 x 2 cm |