iSD อุปกรณ์เสริมสำหรับต่อร่วมกับ เบรกเกอร์ Acti9, 1OC, AC/DC
รวมภาษี
รวมภาษี
All Sellers
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
iSD อุปกรณ์เสริมสำหรับต่อร่วมกับ เบรกเกอร์ Acti9, 1OC, AC/DC
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
- This Acti9 iSD electric auxiliary is a remote fault indicator contact
- It is dedicated to iC60, iC40, iCV40, iID, iID40, iDPN Vigi, iSW-NA, iC60 & iID products
- It comes with 1 changeover contact indicating the position of the associated device
- It indicates the position of the associated device in the event of electrical fault or action on the tripping auxiliary
- There is a mechanical state indicator and a test function button on the front face
- The Ue rated operational voltage is 24VAC to 415VAC or 24VDC to 130VDC
- The operating frequency is 50Hz or 60Hz
- The Ie rated operational current is 6A under 24VDC, 2A under 48VDC, 1.5A under 60VDC, 1A under 130VDC
- The Ie rated operational current is 6A under 24VAC to 240VAC, 3A under 415VAC
- The width in 9mm pitches is 1
- The product color is white (RAL9003)
- The dimensions are (W) 9mm x (H) 86mm x (D) 73mm
- Product weight is 33g
- The degree of protection is IP20 at terminals and IP40 in enclosure
- The operating temperature is -35°C to +70°C
- The storage temperature is -40°C to +85°C
- This product complies with EN/IEC 60947-5-1 standard
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCFD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | A9A26927 |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Acti 9 iC60 |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 41.1 g |
ชนิดของสินค้า | Acti9 Miniature Circuit Breakers - MCBs |
กลุ่มสินค้า | Acti 9 iC60 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 7.46 x 1.682 x 9.033 cm |