adjustable time delay relay for MN voltage release, 200/250 VDC, 200/250 VAC 50/60 Hz
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
adjustable time delay relay for MN voltage release, 200/250 VDC, 200/250 VAC 50/60 Hz
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPACB |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | 33682 |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Time delay relay |
ประเภทสินค้า | Compact NS switches disconnectors |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 166 g |
การใช้งานสินค้า | control |
กลุ่มสินค้า | Compact NS |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 9 x 8 x 9 cm |