calcPageSize())"
/>
calcPageSize())"
class="absolute inset-0 object-contain object-center w-full m-auto max-h-screen-75"
:class="{ 'cursor-pointer': !fullscreen }"
width="700"
height="700"
:loading="active!==index ? 'lazy' : 'eager'"
:src="fullscreen ? image.full : image.img"
x-transition.opacity.duration.500ms x-show="active===index"
/>
calcActive())">
Acti9 ฟิวส์สวิตซ์ STI 3 โพล 10A สำหรับฟิวส์ 8.5 x 31.5 มม.
A9N15655
คำอธิบาย
- This Acti9 STI isolatable fuse-carriers is a low voltage fuse-disconnector
- It is used for tertiary and industrial applications requiring a high breaking capacity
- It has 3P pole, up to 10A rated current, and gG or aM fuse curve with a fuse cartridge type of 8.5mm x 31.5mm
- it can be mounted on DIN rail for modular installation
- The general purpose fuse (gG fuse) provides overload and short-circuit protection
- The aM fuse for motor application provides short-circuit protection (protection of loads with a high peak current)
- it has an IP20 degree of protection on its terminals, becoming IP40 once in modular enclosure
- A clip-on marker is visible on front face or on downstream terminal to identify fuse presence
- An optional 230V neon indicator light indicates fuse blowing (off in normal operation and lit red after fuse blowing)
- The device is provided with a captive fuse-carrier and an additional housing for a spare fuse
- Its toggle can also be padlocked
รายละเอียดสินค้า
Activity |
HDCFD |
หมายเลขส่วนประกอบ |
A9N15655 |
ประเภทสินค้า |
Acti 9 STI |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย |
รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ |
PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ |
1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) |
167 g |
ชนิดของสินค้า |
Acti9 Fuse Holders |
กลุ่มสินค้า |
Acti 9 STI |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ |
8.5 x 7.5 x 5.3 cm |
ข้อมูลผู้ขาย
Documents
รีวิว