calcPageSize())"
/>
calcPageSize())"
class="absolute inset-0 object-contain object-center w-full m-auto max-h-screen-75"
:class="{ 'cursor-pointer': !fullscreen }"
width="700"
height="700"
:loading="active!==index ? 'lazy' : 'eager'"
:src="fullscreen ? image.full : image.img"
x-transition.opacity.duration.500ms x-show="active===index"
/>
calcActive())">
หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า DIN mount 800 5 สำหรับเคเบิ้ลเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม. สำหรับบาร์ขนาด 32x65
METSECT5MD080
คำอธิบาย
- This current transformer tropicalised for busbar and cablehas a line rated current of 800 A and a secondary current rating of 5 A
- This current transformer allow a maximum cable outer diameter of 40 mm
- Compatible with a double output for bar: 50.5 mm x 12.5 mm or 40.5 mm x 20.5 mm
- Burden and accuracy class as follows: class 0.5 maximum power: 8 VA, class 1 maximum power: 12 VA
รายละเอียดสินค้า
Activity |
DPLVP |
หมายเลขส่วนประกอบ |
METSECT5MD080 |
ประเภทสินค้า |
Current transformer |
ประเภทสินค้า |
Current transformer TI |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย |
รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ |
PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ |
1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) |
370 g |
ชนิดของสินค้า |
Current Transformer |
กลุ่มสินค้า |
Current transformer TI |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ |
11.5 x 9 x 7.5 cm |
เฟส |
Cable + Busbar |
พารามิเตอร์ไฟฟ้า ที่ 50 Hz |
800/5A |
ข้อมูลผู้ขาย
Documents
รีวิว