calcPageSize())"
/>
calcPageSize())"
class="absolute inset-0 object-contain object-center w-full m-auto max-h-screen-75"
:class="{ 'cursor-pointer': !fullscreen }"
width="700"
height="700"
:loading="active!==index ? 'lazy' : 'eager'"
:src="fullscreen ? image.full : image.img"
x-transition.opacity.duration.500ms x-show="active===index"
/>
calcActive())">
หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า DIN mount 400 5 สำหรับบาร์ขนาด 10x40 20x32 25x25
METSECT5MC040
คำอธิบาย
- This current transformer tropicalised for busbar and cablehas a line rated current of 400 A and a secondary current rating of 5 A
- This current transformer do have a 41 mm x 41 mm opening
- Compatible with a triple output for bar: 40.5 mm x 10.5 mm or 32.5 mm x 20.5 mm or 25.5 mm x 25.5 mm
- Burden and accuracy class as follows: class 0.5 maximum power: 8 VA, class 1 maximum power: 10 VA
รายละเอียดสินค้า
Activity |
DPLVP |
หมายเลขส่วนประกอบ |
METSECT5MC040 |
ประเภทสินค้า |
Current transformer |
ประเภทสินค้า |
Current transformer TI |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย |
รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ |
PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ |
1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) |
400 g |
ชนิดของสินค้า |
Current Transformer |
กลุ่มสินค้า |
Current transformer TI |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ |
12 x 7.3 x 9 cm |
เฟส |
Cable + Busbar |
พารามิเตอร์ไฟฟ้า ที่ 50 Hz |
400/5A |
ข้อมูลผู้ขาย
Documents
รีวิว