calcPageSize())"
/>
calcPageSize())"
class="absolute inset-0 object-contain object-center w-full m-auto max-h-screen-75"
:class="{ 'cursor-pointer': !fullscreen }"
width="700"
height="700"
:loading="active!==index ? 'lazy' : 'eager'"
:src="fullscreen ? image.full : image.img"
x-transition.opacity.duration.500ms x-show="active===index"
/>
calcActive())">
หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า 3000 5 เอาต์พุตคู่ สำหรับบาร์ขนาด 52x127
METSECT5DC300
คำอธิบาย
- This current transformer tropicalised for bus bar has a line rated current of 3000 A and a secondary current rating of 5 A
- This current transformer do have a 55 mm x 128 mm opening
- Compatible with a single output for bar: 127 mm x 52 mm
- Burden and accuracy class as follows: class 0.5 maximum power: 30 VA, class 1 maximum power: 50 VA
รายละเอียดสินค้า
Activity |
DPLVP |
หมายเลขส่วนประกอบ |
METSECT5DC300 |
ประเภทสินค้า |
Current transformer |
ประเภทสินค้า |
Current transformer TI |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย |
รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ |
PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ |
1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) |
1.186 kg |
ชนิดของสินค้า |
Current Transformer |
กลุ่มสินค้า |
Current transformer TI |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ |
17.2 x 13.5 x 10.3 cm |
เฟส |
Busbar |
พารามิเตอร์ไฟฟ้า ที่ 50 Hz |
3,000/5A |
ข้อมูลผู้ขาย
Documents
รีวิว