Circuit breaker, GoPact MCCB 400, 3 poles, 36kA at 415VAC, 250A rating, TMD trip unit, adjustable thermal protection
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
Circuit breaker, GoPact MCCB 400, 3 poles, 36kA at 415VAC, 250A rating, TMD trip unit, adjustable thermal protection
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCCB |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | G40F3A250 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 3.5 Kg |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | GoPact MCCB |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 120 x 205 x 105 mm |