Circuit breaker, GoPact MCCB 125, 3 poles, 30kA at 415VAC, 16A rating, TMD trip unit, adjustable thermal protection
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
Circuit breaker, GoPact MCCB 125, 3 poles, 30kA at 415VAC, 16A rating, TMD trip unit, adjustable thermal protection
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCCB |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | G12F3A16 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 0.7 Kg |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | GoPact MCCB |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 75 x 130 x 60 mm |