เบรกเกอร์ EasyPact CVS100F 36 kA ที่ 415 VAC80 A ทริปยูนิตแบบ TM-D trip unit 3P/3d
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
เบรกเกอร์ EasyPact CVS100F 36 kA ที่ 415 VAC80 A ทริปยูนิตแบบ TM-D trip unit 3P/3d
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCCB |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LV510336 |
ประเภทการควบคุม | Toggle |
[In] ค่าพิกัดกระแสDC (AT) | 100 A |
Mô tả đầu cực | 3P |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Circuit breaker |
ประเภทสินค้า | EasyPact CVS |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
ความถี่สัญญาณ | 50/60 Hz |
ความทนทานทางกล | 30000 cycles |
ความทนทานทางไฟฟ้า | 12000 cycles 415 V In conforming to IEC 60947-2 |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 1.68 kg |
จำนวนขั้ว | 3 P |
ชื่อสินค้าโดยย่อ | CVS100F |
การใช้งานสินค้า | distribution |
ค่าพิกัดกระแส | F (36 kA) |
หน่วยการทริป | 80 A |
ชนิดของสินค้า | Circuit Breakers |
กลุ่มสินค้า | EasyPact CVS |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 19 x 14 x 11 cm |
ขนาดเฟรม (AF) | 100 A |
ประเภทการทริป | Adjustable |