Capacitor contactor, TeSys Deca, 30 kVAR at 400 V/50 Hz, coil 220 V AC 50/60 Hz
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
Capacitor contactor, TeSys Deca, 30 kVAR at 400 V/50 Hz, coil 220 V AC 50/60 Hz
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LC1DPKM7 |
ประเภทสินค้า | capacitor duty contactor |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 1.108 kg |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys D |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 7 x 20 x 23 cm |