Contactor,EasyPact TVS,3P(3NO),AC-3,<lt/>=440V,12A,24V AC coil,50Hz,1NO auxiliary contact

LC1E1210B5
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
เหลือเพียง 0 ในสต็อก
plain-icon

คำอธิบาย

EasyPact TVS contactor 3 poles for motor applications up to 120A 59kW@440V. It provides a 24V 50Hz AC coil, 3NO built-in auxiliary contacts, power and control connections by screw clamp terminals. 120mm width for standard operating rates up to 1200 cycles per hour. It procures standard reliability and durability with 0.8 Mcycles electrical durability AC-3 and 4 Mcycles mechanical durability. It can cover -5°C to 55°C working temperature and mounted by DIN-rail, No derating up to 3000m altitude. Multi-standards certified (IEC, CCC, EAC) and Green Premium compliant (RoHs/Reach).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ LC1E1210B5
ประเภทสินค้า contactor
หน่วยบรจุภัณฑ์ Pc
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ 1
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 345.9 g
ฉลาก Green Premium ไม่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า EasyPact TVS contactors
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 7.6 x 5 x 8.7 cm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

รีวิว