Concept - 220V 2-wire mechanical door chime
รวมภาษี
รวมภาษี
All Sellers
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
Concept - 220V 2-wire mechanical door chime
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDSPE |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | 99AC220 |
ประเภทสินค้า | Door Bell |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 385.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Concept |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 108 x 50 x 174 mm |
Pincode Group | Thailand |