240V Shaver Socket, Horizontal, White
รวมภาษี
รวมภาษี
All Sellers
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
240V Shaver Socket, Horizontal, White
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | A84727H_WE |
ประเภทสินค้า | Shaver Socket |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 501.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | ZENcelo |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 51.9 x 120 x 70 mm |
Pincode Group | Thailand |