calcPageSize())"
/>
calcPageSize())"
class="absolute inset-0 object-contain object-center w-full m-auto max-h-screen-75"
:class="{ 'cursor-pointer': !fullscreen }"
width="700"
height="700"
:loading="active!==index ? 'lazy' : 'eager'"
:src="fullscreen ? image.full : image.img"
x-transition.opacity.duration.500ms x-show="active===index"
/>
calcActive())">
2 LONG REAR CONNECTIONS
LV429236
รายละเอียดสินค้า
Activity |
PPCCB |
หมายเลขส่วนประกอบ |
LV429236 |
[In] ค่าพิกัดกระแสDC (AT) |
250 A |
จำนวนขั้ว |
4P |
ประเภทสินค้า |
MCCB NSX CB |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย |
Incl. Tax |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) |
284.0 g |
ฉลาก Green Premium |
ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส |
25kA |
ชนิดของสินค้า |
Circuit Breakers |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ |
13.2 x 11.2 x 3.4 cm |
Pincode Group |
Thailand |
ข้อมูลผู้ขาย
Documents
รีวิว