calcPageSize())"
/>
calcPageSize())"
class="absolute inset-0 object-contain object-center w-full m-auto max-h-screen-75"
:class="{ 'cursor-pointer': !fullscreen }"
width="700"
height="700"
:loading="active!==index ? 'lazy' : 'eager'"
:src="fullscreen ? image.full : image.img"
x-transition.opacity.duration.500ms x-show="active===index"
/>
calcActive())">
1 GANG TELEPHONE OUTLET WITH SHUTTER
KB31TS_AS
รายละเอียดสินค้า
Activity |
HDCWD |
หมายเลขส่วนประกอบ |
KB31TS_AS |
ประเภทสินค้า |
telephone socket |
หน่วยบรจุภัณฑ์ |
Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ |
1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) |
82.0 g |
ฉลาก Green Premium |
ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส |
25kA |
กลุ่มสินค้า |
Vivace |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ |
2.2 x 8.6 x 8.6 cm |
ข้อมูลผู้ขาย
Documents
รีวิว