calcPageSize())"
/>
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
รวมภาษี
Schneider Air Circuit Breaker NW3213D2EM MasterPact Trip Unit Fixed Micrologic 2.0E Type H1
- คำอธิบาย
- ข้อมูลจำเพาะ
- รีวิว
คำอธิบาย
MasterPact NW is a comprehensive range of air circuit breakers designed to protect electrical systems from damage caused by overloads, short circuits and equipment ground faults. Embedding MicroLogic control units, it contributes to safety and energy efficiency. The range covers ratings from 800 to 6300 A in two different sizes.
ภาพรวม
| ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
|---|---|
| ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
คำอธิบาย
MasterPact NW is a comprehensive range of air circuit breakers designed to protect electrical systems from damage caused by overloads, short circuits and equipment ground faults. Embedding MicroLogic control units, it contributes to safety and energy efficiency. The range covers ratings from 800 to 6300 A in two different sizes.
ภาพรวม
| ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
|---|---|
| ค่าพิกัดกระแส | 25kA |