
calcActive())">
สวิตช์กันน้ำแบบหมุน 3P 20A 500V IP66
S56SW320LEGY
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

S56SW320LEGY
สวิตช์กันน้ำแบบหมุน 3P 20A 500V IP66
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 656.25 g |
---|---|
Show Accessory | ไม่ใช่ |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | 56Series |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 656.25 g |