Low Voltage Products and Systems

3999 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 40A- 115VAC 50/60Hz coil
LC1D40AFE7

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 40A- 24 to 60VAC/DC coil- EverLink
LC1D40ABNE

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 40A- 24VDC standard coil
LC1D40ABD

check-small มีสินค้า

Sonepar (Thailand) Limited
K.P.T. Machinery
Price starting from
THB 8,035.70
THB 4,098.00
TeSys Deca contactor-4P(2NO+2NC)-AC-1 <=440V 60 A 110V AC 50/60Hz coil
LC1D40008F7

สินค้าหมด

TeSys Deca contactor-4P(2NO+2NC)-AC-1 <=440V 60A-24V AC 50/60Hz coil
LC1D40008B7

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 38A- 220VDC standard coil
LC1D38MD

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 38A- 24 to 60VAC/DC coil
LC1D38BNE

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 38A- 24VDC low cons coil
LC1D38BL

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 38A- 24VDC standard coil
LC1D38BD

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 32A- 400VAC 50/60Hz coil- screw clamp terminals
LC1D32V7

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 32A- 240VAC 50/60Hz coil
LC1D32U7

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 32A- 440VAC 50/60Hz coil- screw clamp terminals
LC1D32R7

สินค้าหมด