Harmony XB4, Illuminated double-headed push button, metal, Ø22, 1 green flush I + 1 pilot light + 1 red projecting O, 240 V AC, 1 NO + 1 NC

XB4BW73731M5
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
เหลือเพียง 0 ในสต็อก
plain-icon

คำอธิบาย

This Harmony XB4 illuminated double head has 1 green, 1 red button and 1 central white pilot light, operates with a spring return / impulse mechanism. It has a metal bezel. It is marked with "I" and "O" symbols. This double-head button provides a complete 2 button interface to your machines with a single panel cut-out. It is easily installed into a standard 22mm diameter cut-outs and connected with simple screw-clamp connections. Its schematic is clearly distinguishable thanks to illuminated clear colors and markings, minimizing errors during initial wiring and later maintenance operations. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66/IP67/IP69/IP69K and IP69K, making it ideal for operation in harsh environments.

รายละเอียดสินค้า

Activity IDSIG
หมายเลขส่วนประกอบ XB4BW73731M5
ประเภทสินค้า illuminated double-headed push-button
หน่วยบรจุภัณฑ์ Pc
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ 1
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 126.0 g
ฉลาก Green Premium ไม่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Harmony XB4
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 3.5 x 5.5 x 8.5 cm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว