Light block for head Ø22 mm, Harmony XALD, XALK, green, integral LED, mounting in back of enclosure, screw clamp terminal, 24 V AC/DC
รวมภาษี
รวมภาษี
All Sellers
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
Light block for head Ø22 mm, Harmony XALD, XALK, green, integral LED, mounting in back of enclosure, screw clamp terminal, 24 V AC/DC
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | ZALVB3 |
ประเภทสินค้า | light block |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 10.2 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XALD, XALK |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 1 x 3.5 x 4.5 cm |