soft starter for asynchronous motor, Altistart 22, control 230V, 230...440V, 18.5...37kW

ATS22D75Q
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
สินค้าหมด

คำอธิบาย

This soft starter can feed 3-phase asynchronous motors in supply line or delta connection. It has a rating of 75A and 230V to 440V, a rated power up to 37kW (400V to 440V in supply line) and up to 75kW (440V in motor delta connection). It is designed for simple and complex machines such as centrifugal and piston pumps, fans, screw compressors and material handling equipment. Slim form factor improves versatility; allows mounting in frames of any kind of machines. It features an Integrated bypass, this reduces noise and decreases heat dissipation. Compatibility with SoMove software allows configurations and settings to be easily transferred, meaning spares can be quickly installed. It provides smooth starting for your machinery, avoiding mechanical stresses and extending their service life.

รายละเอียดสินค้า

Activity IDVSD
หมายเลขส่วนประกอบ ATS22D75Q
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Altistart 22
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 145 x 295 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

contactor, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3/AC-3e, <lt/>=440V, 80A, 48V AC 50/60Hz coil
LC1D80E7

มีสินค้า

Price starting from
THB 5,048.00
THB 9,897.50
contactor, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3/AC-3e, 440V, 80A, 110V AC 50/60Hz coil
LC1D80F7

มีสินค้า

Price starting from
THB 5,048.00
THB 9,897.50
contactor, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3/AC-3e, <lt/>=440V, 80A, 220V AC 50/60Hz coil
LC1D80M7

มีสินค้า

Price starting from
THB 5,048.00
THB 9,897.50
Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- 440V- 80A- 24V AC 50/60Hz coil
LC1D80B7

มีสินค้า

Price starting from
THB 5,048.00
THB 9,897.50
Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- 440V- 80A- 24V DC standard coil
LC1D80BD

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- <=440V- 80A- 115V AC 50/60Hz coil
LC1D80FE7

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- 440V- 80A- 230V AC 50/60Hz coil
LC1D80P7

สินค้าหมด

Contactor, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3/AC-3e, <lt/>=440V, 80A, 48V DC standard coil
LC1D80ED

สินค้าหมด