
calcActive())">
Harmony XB7, Monolithic emergency stop, plastic, red mushroom Ø40, Ø22, latching turn to release, 1 NC
XB7NS8442
THB 674.10
THB 347.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XB7NS8442
Harmony XB7, Monolithic emergency stop, plastic, red mushroom Ø40, Ø22, latching turn to release, 1 NC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Harmony XB7, Monolithic emergency stop, plastic, red mushroom Ø40, Ø22, latching turn to release, 1 NC
THB 674.10
THB 347.00
คำอธิบาย
This Harmony XB7, emergency stop / shutdown 40mm mushroom head monolithic red push button operates with a latched turn to release mechanism and uses screw-clamp terminals. This emergency stop / shutdown button, also called EMS (Emergency Machine Stop) and EMO (Emergency Off) is easily installed into a standard 22mm diameter cut-outs and connected with simple screw-clamp connections. It is clearly distinguishable visually at a distance thanks to a clear color and a prominent 40mm mushroom shape. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP65, making it ideal for operation in harsh environments. It has a double insulated plastic bezel. Its wide range of operating temperatures from -40°C to 70°C allows versatility in usage of product.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XB7NS8442 |
ประเภทสินค้า | emergency stop push-button |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 46.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB7 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 15 x 8 x 16 cm |