
calcActive())">
Harmony XB4, Illuminated double-headed push button, metal, Ø22, 1 green flush I + 1 pilot light + 1 red projecting O, 240 V AC, 1 NO + 1 NC
XB4BW73731M5
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XB4BW73731M5
Harmony XB4, Illuminated double-headed push button, metal, Ø22, 1 green flush I + 1 pilot light + 1 red projecting O, 240 V AC, 1 NO + 1 NC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony XB4 illuminated double head has 1 green, 1 red button and 1 central white pilot light, operates with a spring return / impulse mechanism. It has a metal bezel. It is marked with "I" and "O" symbols. This double-head button provides a complete 2 button interface to your machines with a single panel cut-out. It is easily installed into a standard 22mm diameter cut-outs and connected with simple screw-clamp connections. Its schematic is clearly distinguishable thanks to illuminated clear colors and markings, minimizing errors during initial wiring and later maintenance operations. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66/IP67/IP69/IP69K and IP69K, making it ideal for operation in harsh environments.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XB4BW73731M5 |
ประเภทสินค้า | illuminated double-headed push-button |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 126.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XB4 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 3.5 x 5.5 x 8.5 cm |