voltage transformer - 230..400 V - 1 x 230 V - 630 VA

ABL6TS63U

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

This ABL6 transformer supplies alternating current to control circuits while isolating them from mains power. It has a rated input voltage of 230V to 400V AC, a rated output voltage of 230V AC and a rated power of 630VA. It offers an economic way to supply each consuming load individually, or by groups of loads, in applications such as mining, refining. It is ideal for systems accepting low voltage AC power, such as motor protection relays, contactors.

รายละเอียดสินค้า

Activity IDMST
หมายเลขส่วนประกอบ ABL6TS63U
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Phaseo ABT7, ABL6
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 150.0 x 130.0 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว