
calcActive())">
Contact block, Harmony 9001K, Harmony 9001SK, 0-600V, silver alloy contacts, screw terminals for lug, standard, 1NO
9001KA2G
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

9001KA2G
Contact block, Harmony 9001K, Harmony 9001SK, 0-600V, silver alloy contacts, screw terminals for lug, standard, 1NO
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This contact block allows fast and easy replacement and configuration of your push buttons and selector switches Tis is a KA2 block type contact It is easily installed and replaced on 9001K complete push-button units and selector switches
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | 9001KA2G |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony 9001K |