Endüstriyel Otomasyon ve Kontrol

4185 öge

Sırala arrow-down
TeSys D kontrol rölesi - 3 NA + 2 NK - <= 690 V - 220 V AC standart bobin
CAD32M7

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
1.532 TL 
TeSys Vario - acil durdurma yük ayırıcı - 20 A - kapıda
VCF01

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
1.570 TL 
TeSyS sigorta bağlantı kesici 3P N 25A - sigorta boyutu 8,5 x 31,5 mm
DF83N

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
1.579 TL 
TeSys Vario - yük ayırıcı - 20 A - kapıda
VBF01

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
1.612 TL 
TeSys Vario - acil durdurma yük ayırıcı - 25 A - kapıda
VCF0

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
1.612 TL 
TeSys K kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 24 V DC bobin
LP1K0910BD

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
1.631 TL 
TeSys K kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 24 V DC bobin
LP1K0901BD

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
1.631 TL 
TeSys K kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 6 A - 24 V DC bobin
LP4K0601BW3

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
1.654 TL 
TeSys Vario - yük ayırıcı - 25 A - kapıda
VBF0

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
1.659 TL 
TeSys K kontaktör - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 24 V DC bobin
LP4K0901BW3

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
1.730 TL 
Kontaktör,Easy TeSys Kontrol,LC1E,3P(3NA),AC-3,<=440V,12A,24V DC Bobin,1 NK Yardımcı Kontak
LC1E1201BD

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
1.516 TL 
Kontaktör,Easy TeSys Kontrol,LC1E,3P(3NA),AC-3,<=440V,12A,24V DC Bobin,1 NA Yardımcı Kontak
LC1E1210BD

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
1.516 TL