
calcActive())">
Kontaktör,Easy TeSys Kontrol,LC1E,3P(3NA),AC-3,<=440V,12A,24V DC Bobin,1 NK Yardımcı Kontak
LC1E1201BD
1.516 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LC1E1201BD
Kontaktör,Easy TeSys Kontrol,LC1E,3P(3NA),AC-3,<=440V,12A,24V DC Bobin,1 NK Yardımcı Kontak
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Kontaktör,Easy TeSys Kontrol,LC1E,3P(3NA),AC-3,<=440V,12A,24V DC Bobin,1 NK Yardımcı Kontak
1.516 TL
Tanım
Easy TeSys Kontrol 3 kutuplu kontaktör, 12A 5.5kW@440V'ye kadar olan motor uygulamaları için. 24V DC bobin, 1NC dahili yardımcı kontaklar, vidalı kelepçe terminalleri ile güç ve kontrol bağlantıları sağlar. 1.4 Mcycles elektriksel dayanıklılık AC-3 ve 10 Mcycles mekanik dayanıklılık ile standart güvenilirlik ve dayanıklılık sağlar. Ölçüleri 74mm x 1mm x 80mm (YxGxD) olup, DIN rayına klipslenerek veya vida ile sabitlenerek kullanılabilir. -5°C ile 55°C çalışma sıcaklığını kapsayabilir, 3000m rakıma kadar herhangi bir azalma olmaz. Çoklu standart sertifikalı (IEC,CE,EAC) ve Green Premium uyumlu (RoHs/Reach).
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 15 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın